AVENTICS™ Non-return valve, Series QR1-ANR R412005565

部品番号:

AVENTICS-R412005565

$41.87

数量:
カートに追加
データシートを見る
QR1-ANR-G018-DA04

仕様

圧縮空気ポート 1Ø 4
タイプ 圧縮空気ポート 1プラグインフィッティング
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
型式シート弁
圧縮空気ポート 2G 1/8
定格吐出 Qn 1 から 2280 l/min
作動圧力(最小)0.8 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
納品ユニット5 個
重量0.016 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 解除リングポリアミド