製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Contact bridges, series CON-CB R412005846

部品番号:

AVENTICS-R412005846

$51.47

数量:
カートに追加
CON-CB-PI-4-2

仕様

電磁コイルの数2
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C
保護タイプIP65
電気接続 1プラグ
極数4極
ケーブル出口ストレート
ケーブル出口 角度180°
電気接続 2ソケット
電気接続 2型C
極数2極
ケーブル出口ストレート
電気接続 3ソケット
電気接続 3型C
極数2極
ケーブル出口ストレート
作動電圧24 V
作動電圧DC
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10% / +10%
状態表示 LED 弁
固定ねじスリット付きの M2.5
固定ねじの締め付けトルク +0,050.25 Nm
重量0.03 kg
ハウシングポリエーテルイミド