AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412006761

部品番号:

AVENTICS-R412006761

$2,150.42

数量:
カートに追加
データシートを見る
BDC-B-ASI-8DR-AUX

仕様

型式ドライバ付きのバスカプラ
I/O モジュール型式8DO-AUX
フィールドバスプロトコルAS-i
ポート I/O8 出力
E/A 対応E/A機能なし
電気接続 サイズAS-i - フラットケーブル 黒
フィールドバス設計B設計
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大8
電流入力 エレクトロ二クス0.08 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
保護タイプIP65
電流入力 最大 シングルコイル0.03 mA
I/O Code8
ID Code / ID2 CodeF / E
無線妨害 次に準拠しますEN 50295
電磁環境適性 次に準拠しますEN 50295
通信ポートAS-i - フラットケーブル 黄
重量0.14 kg
材質 ハウジングアルミニウム, アルミニウム加圧鋳造
Electrical connection sizeBlack AS-i flat cable
Weight0.14 kg
Housing materialAluminum, Die-cast aluminum