AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø8, シリーズ TU1-F-PUR R412007416

部品番号:

AVENTICS-R412007416

$4.90

数量:
カートに追加
TU1-F-PUR-008-0125-SR-0025

仕様

外径 Ø8 mm
曲がり半径、最小 20 °C25 mm
壁シックネス1.25 mm
色シルバーグレー
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
食品加工での使用に適合食品加工での使用に適合
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.031 kg
材質ポリエーテル - ポリウレタン