AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø16, シリーズ TU1-F-PUR R412007424

部品番号:

AVENTICS-R412007424

$11.38

数量:
カートに追加
TU1-F-PUR-016-0250-SR-0025

仕様

外径 Ø16 mm
曲がり半径、最小 20 °C55 mm
壁シックネス2.5 mm
色シルバーグレー
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
食品加工での使用に適合食品加工での使用に適合
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.123 kg
材質ポリエーテル - ポリウレタン