製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Ejector, Series EBS R412007447

部品番号:

AVENTICS-R412007447

お求め先
CAD を表示
データシートを見る
EBS-PI-05-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S000

仕様

作動空気圧
タイプ噴射器
型式空気圧制御、インライン型
ノズル Ø0.5 mm
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値6 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気ポートØ 4
真空ポート+Ø 4
最大吸込み能力8 l/min
p.opt. の場合の空気消費13 l/min
p.optの場合の最大真空83 %
吸収された騒音52 dB
騒音を吸収する60 dB
重量0.005 kg
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ノズルアルミニウム