AVENTICS™ Series RV1 R412007521

部品番号:

AVENTICS-R412007521

$90.92

数量:
カートに追加
データシートを見る
RV1-G014-0,8 BAR

仕様

圧縮空気ポート 1G 1/4
タイプ 圧縮空気ポート 1雄ねじ
取付け方法ねじ込むことが可能
圧縮空気接続タイプ2無制限
型式シート弁
弁の開口部圧力0.8 bar
定格吐出 Qn 1 から 2676 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値20 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度100 °C
中間圧縮空気
証明書CE – 適合性準拠宣言
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットフルオゴム