AVENTICS™ Multi-coupling R412007575

部品番号:

AVENTICS-R412007575

$109.58

数量:
カートに追加
データシートを見る
CONNECTOR PLUG .

仕様

ポートの数7
塗布エリアバルクヘッドの取り付けに適切
ホース Ø6 mm
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
納品ユニット1 個
材質 ハウジングポリアミド