AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø8, シリーズ TU1-S-PAM R412007590

部品番号:

AVENTICS-R412007590

$4.28

数量:
カートに追加
TU1-S-PAM-008-0100-BU-0025

仕様

外径 Ø8 mm
曲がり半径、最小 20 °C40 mm
壁シックネス1 mm
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合22 bar
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.019 kg
材質ポリアミド