AVENTICS™ Optional fieldbus connection with I/O function (CMS), B-design R412008518

部品番号:

AVENTICS-R412008518

$6,677.00

数量:
カートに追加
データシートを見る
CMS-B-BCAN-32DR

仕様

型式ドライバ付きのバスカプラ と 入力装置つ
フィールドバスプロトコルCANopen
ポート I/O32 出力
E/A 対応E/A機能なし
電気接続 タイププラグ (male)
電気接続 サイズM12
電気接続 極数4極
電気接続 コーディングA - コード化
フィールドバス設計B設計
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大32
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-15% / +20%
電流入力 エレクトロ二クス0.12 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
保護タイプIP65
電流入力 最大 シングルコイル0.063 mA
I/O モジュールの拡張 最大6
無線妨害 次に準拠しますEN 61000-6-4
通信ポートプラグ (male)
通信ポートM12
通信ポート5極
通信ポートA - コード化
通信ポート 2ソケット (female)