AVENTICS™ Series DDL R412008541

部品番号:

AVENTICS-R412008541

$3,122.56

数量:
カートに追加
データシートを見る
BDC-B-BDDL_32

仕様

型式ドライバ
電気接続 タイププラグ (male)
電気接続 サイズM12
電気接続 極数4極
電気接続 コーディングA - コード化
フィールドバス設計B設計
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大32
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電流入力 エレクトロ二クス0.05 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
アクチュエーター電圧トレランス-10% / +10%
アクチュエータ用合計電流3 A
保護タイプIP65
電流入力 最大 シングルコイル0.1 mA
最大レール長さ40 m
DDL加入者最大数14
ポート バルブシステムソケット (female)
ポート バルブシステムストリップ 2.0 mm
ポート バルブシステム2x13 極
通信ポートプラグ (male)
通信ポートM12
通信ポート5極
通信ポートA - コード化