AVENTICS™ フィルター, シリーズ AS5-FLS R412009010

部品番号:

AVENTICS-R412009010

$603.44

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS5-FLS-G100-PBP-AO-05,00

仕様

コンポーネントフィルター
タンクPC タンク、PA 保護ガード付き
ポートG 1
フィルター孔幅5 µm
定格吐出 Qn7800 l/min
結露排水全自動、無圧 開く
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス6 : 7 : -
タンク容量 フィルター87 cm³
フィルターエレメント交換可能
重量0.769 kg
取付け位置垂直
型式ブロック化可能
材質 ハウジングポリアミド
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト
材質 タンクポリカーボネート
材質 保護ガードポリアミド
材質 フィルターインサートポリエチレン