AVENTICS™ Sensors, Series SM6 R412010411

部品番号:

AVENTICS-R412010411

$499.14

数量:
カートに追加
データシートを見る
SM6-A4-K02U-160

仕様

シリーズの直接取付PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
シリーズの間接取付TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
スロット幅6 mm ナット
電気接続アーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ
ケーブルケーブル付き
ケーブル長さ2 m
零入力電流(無負荷)< 25 mA
反復精度 最大測定範囲0,1 mm
出力信号0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
残留リップル≤ 10 %
走査間隔1 ms
証明書cULus
保護タイプIP67
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
最大測定範囲160 mm
状況表示 LED黄
最大測定範囲の解像度0,05 mm
非直線性0,3 mm
サンプリング速度3 m/s
耐衝撃性30 g / 11 ms
耐振性10 - 55 Hz, 1 mm
表示LED
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強
Housing materialPolyarylamide, fiber-glass reinforced