AVENTICS™ 3/2 方向制御弁、電気作動, シリーズ AS1-SOV R412010681

部品番号:

AVENTICS-R412010681

$356.38

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS1-SOV-G014-3/2-024-M12 R-->L

仕様

作動電気
定格吐出 Qn2000 l/min
型式NC
圧縮空気ポートG 1/4
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
封止原則軟質封止
パイロット内部
接続タイプチューブ接続
コンポーネント3/2 方向制御弁
ブロック化可能ブロック化可能
ケーブルソケット付き基本弁パイロット弁付き基本弁
型式シート弁
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ25 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
圧縮空気ポート 排気G 1/4
空気供給右側
定格吐出 Qn 1 から 22000 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3380 l/min
作動電圧24 V DC