AVENTICS™ Series RG1 R412010705

部品番号:

AVENTICS-R412010705

$184.44

数量:
カートに追加
DRUCKREGELVENTIL

仕様

型式ピストンバルブ
圧縮空気 ポート 入力M5
圧縮空気ポート 出力M5
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
レギュレーション範囲 min.1 bar
レギュレーション範囲 max.8 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
Qn 1▶270 l/min
重量0.045 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム