AVENTICS™ Sensors, Series SM6-AL R412010882

部品番号:

AVENTICS-R412010882

$595.34

数量:
カートに追加
データシートを見る
SM6-AL-M08T-030-179

仕様

シリーズの間接取付PRA, ITS, RTC, CVI
電気接続プラグ
ケーブルケーブル付き
ケーブル長さ0.3 m
零入力電流(無負荷)< 35 mA
反復精度 最大測定範囲typ. 0,06 % FSR
出力信号0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
残留リップル≤ 10 %
走査間隔1,15 ms
証明書cULus
保護タイプIP65, IP67
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
最大測定範囲179 mm
最大測定範囲の解像度typ. 0,03 % FSR
非直線性0,5 mm
耐衝撃性30 g / 11 ms
耐振性10 - 55 Hz, 1 mm
表示2 LED
材質 ハウジングアルミニウム
Shock resistance30 g / 11 ms
Vibration resistance10 - 55 Hz, 1 mm
Display2 LED
Housing materialAluminum
Material cable sheathPolyurethane