AVENTICS™ Optional fieldbus connection with I/O function (CMS), B-design R412012755

部品番号:

AVENTICS-R412012755

$7,235.46

数量:
カートに追加
データシートを見る
CMS-B-BEIP-32DR

仕様

型式ドライバ付きのバスカプラ と 入力装置つ
フィールドバスプロトコルEtherNet/IP
ポート I/O32 出力
フィールドバス設計B設計
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大32
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-15% / +20%
電流入力 エレクトロ二クス0.12 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
保護タイプIP65
電流入力 最大 シングルコイル0.063 mA
I/O モジュールの拡張 最大6
無線妨害 次に準拠しますEN 61000-6-4
ポート バルブシステムソケット
ポート バルブシステムストリップ 2.0 mm
ポート バルブシステム3x13 極
通信ポー 2, ト タイプソケット (female)
通信ポート 2, スレッドサイズM12
通信ポート 2, 極数5極
電気接続 極数4極, A - コード化, D - コード化, M12, プラグ (male)
重量1 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造