AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø16, シリーズ TU1-S-PAM R412014468

部品番号:

AVENTICS-R412014468

$12.23

数量:
カートに追加
TU1-S-PAM-016-0135-SR-0025

仕様

外径 Ø16 mm
曲がり半径、最小 20 °C100 mm
壁シックネス1.35 mm
色シルバーグレー
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.065 kg
材質ポリアミド