AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-S-PET R412014496

部品番号:

AVENTICS-R412014496

$1.56

数量:
カートに追加
TU1-S-PET-008-0100-NT-0025

仕様

外径 Ø8 mm
曲がり半径、最小 20 °C50 mm
壁シックネス1 mm
性質
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
食品加工での使用に適合食品加工での使用に適合
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.021 kg
材質ポリエチレン