AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-S-PET R412014507

部品番号:

AVENTICS-R412014507

$5.20

数量:
カートに追加
TU1-S-PET-016-0200-BK-0025

仕様

外径 Ø16 mm
曲がり半径、最小 20 °C80 mm
壁シックネス2 mm
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
食品加工での使用に適合食品加工での使用に適合
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.099 kg
材質ポリエチレン