AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø10, シリーズ TU1-F-PUR R412014560

部品番号:

AVENTICS-R412014560

$6.16

数量:
カートに追加
TU1-F-PUR-010-0150-RDTL-0100

仕様

外径 Ø10 mm
曲がり半径、最小 20 °C30 mm
壁シックネス1.5 mm
半透明の赤
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
食品加工での使用に適合食品加工での使用に適合
納品ユニット100 m
メートル当たりの重量0.05 kg
材質ポリエーテル - ポリウレタン