AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-E-PUR R412014561

部品番号:

AVENTICS-R412014561

$2.66

数量:
カートに追加
TU1-E-PUR-006-0100-BK-0500-HA

仕様

外径 Ø6 mm
曲がり半径、最小 20 °C20 mm
壁シックネス1.05 mm
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合8 bar
納品ユニット500 m
メートル当たりの重量0.02 kg
材質ポリエステル - ポリウレタン