AVENTICS™ Optional fieldbus connection with I/O function (CMS), B-design R412014583

部品番号:

AVENTICS-R412014583

$5,446.78

数量:
カートに追加
データシートを見る
CMS-B-PNRT7/8 32EST

仕様

型式ドライバ付きのバスカプラ と 入力装置つ
フィールドバスプロトコルPROFINET IO
ポート I/O32 出力
E/A 対応E/A機能なし
電気接続 タイププラグ (male)
電気接続 サイズ7/8″-16UNF
電気接続 極数5極
フィールドバス設計B設計
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大32
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-15% / +20%
電流入力 エレクトロ二クス0.1 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
保護タイプIP65
高作動時間1.2 s
電流入力 最大 シングルコイル0.1 mA
I/O モジュールの拡張 最大6
無線妨害 次に準拠しますEN 61000-6-4
電磁環境適性 次に準拠しますEN 61000-6-2
通信ポートソケット (female)
通信ポートM12x1
通信ポート4極
通信ポートD - コード化