AVENTICS™ 標準フィルタ, シリーズ AS1-FLS R412014600

部品番号:

AVENTICS-R412014600

$66.66

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS1-FLS-G014-PNB-HO-05.00

仕様

コンポーネントフィルター
タンクPC タンク、保護ガードなし
ポートG 1/4
フィルター孔幅5 µm
定格吐出 Qn1000 l/min
結露排水半自動、無圧 開く
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値12 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
空気供給左側
ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス6 : 7 : -
タンク容量 フィルター16 cm³
フィルターエレメント交換可能
重量0.166 kg
取付け位置垂直
型式ブロック化可能
材質 ハウジングポリアミド
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 タンクポリカーボネート
材質 フィルターインサートCellpor