AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series CL03-EV R412017958

部品番号:

AVENTICS-R412017958

$294.45

数量:
カートに追加
データシートを見る
CL03-EV 3/2OO-024DC/G/IP69K

仕様

作動電気
定格吐出 Qn700 l/min
切換原則2x3/2
型式NO/NO
圧縮空気ポート 出力G 1/8
作動圧力(最小)-0.9 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-15% / +20%
手動操作一時停止
封止原則軟質封止
パイロット外部
証明書UR (Underwriters Laboratories)
パイロット弁幅16 mm
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
接続タイププレート接続
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
食品加工での使用に適合食品加工での使用に適合
制御圧力、最小2.5 bar
制御圧力、最大10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気