AVENTICS™ AES シリーズ、バスカップラー R412018221

部品番号:

AVENTICS-R412018221

$615.18

数量:
カートに追加
データシートを見る
AES-D-BC-DeviceNet

仕様

型式バスカプラ
フィールドバスプロトコルDeviceNet
E/A 対応E/A機能つき
ポート I/O512 出力/512 入力
電圧供給プラグ IN, ト タイププラグ
電圧供給プラグ IN, スレッドサイズM12x1
電圧供給プラグ IN, 極数4極
電圧供給プラグ IN, コーディングA - コード化
フィールドバス設計D設計
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
電磁コイルの数 最大128
最大バルブ位置数64
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-25 % / +25 %
電流入力 エレクトロ二クス0.1 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
弁用総電流0.166666667
保護タイプIP65
256ビットでのサイクル時間< 1 ms
ロジック/アクチュエータ電圧ガルバニック絶縁
診断短絡, 不足電圧
I/O モジュールの拡張 最大10
無線妨害 次に準拠しますEN 61000-6-4
電磁環境適性 次に準拠しますEN 61000-6-2