AVENTICS™ E/A モジュール, シリーズAES R412018234

部品番号:

AVENTICS-R412018234

$272.67

数量:
カートに追加
データシートを見る
AES-D-IO-16DI8M8

仕様

型式I/O モジュール
タイプ16DI8M8
E/A 対応E/A機能つき
I/O モジュール型式デジタル入力
ポート I/O16 入力
電圧供給プラグ IN, ト タイプ内部
信号ポート E/A タイプソケット
信号ポート E/A スレッドサイズM8x1
信号ポート E/A 極数4極
フィルター時間3 ms
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-25 % / +25 %
保護タイプIP65
センサーの合計電流 最大0.041666667
ロジック/アクチュエータ電圧ガルバニック絶縁
診断短絡
無線妨害 次に準拠しますEN 61000-6-4
電磁環境適性 次に準拠しますEN 61000-6-2
重量0.11 kg
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強