AVENTICS™ AES シリーズ、I/O モジュール R412018248

部品番号:

AVENTICS-R412018248

$230.28

数量:
カートに追加
データシートを見る
AES-D-IO-8DO8M8

仕様

型式I/O モジュール
タイプ8DO8M8
指示組み合わせモジュール
E/A 対応E/A機能つき
I/O モジュール型式デジタル出力
ポート I/O8 出力
電圧供給プラグ IN, ト タイプ内部
信号ポート E/A タイプソケット
信号ポート E/A スレッドサイズM8x1
信号ポート E/A 極数3極
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-25 % / +25 %
チャンネル当たりの最大電流0.5 A
保護タイプIP65
ロジック/アクチュエータ電圧ガルバニック絶縁
診断短絡, 不足電圧
無線妨害 次に準拠しますEN 61000-6-4
電磁環境適性 次に準拠しますEN 61000-6-2
重量0.11 kg
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強