AVENTICS™ 電力モジュール シリーズ AES, M12x1 (4 極) R412018267

部品番号:

AVENTICS-R412018267

$220.44

数量:
カートに追加
データシートを見る
AES-D-IO-POWER1-M12-A

仕様

型式電力モジュール
E/A 対応E/A機能つき
電圧供給プラグ IN, ト タイププラグ
電圧供給プラグ IN, スレッドサイズM12x1
電圧供給プラグ IN, 極数4極
電源方向 UA左側
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-25 % / +25 %
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
アクチュエーター電圧トレランス-10 % / +10 %
弁用総電流0.166666667
保護タイプIP65
センサーの合計電流 最大4 A
ロジック/アクチュエータ電圧ガルバニック絶縁
診断不足電圧
無線妨害 次に準拠しますEN 61000-6-4
電磁環境適性 次に準拠しますEN 61000-6-2
重量0.15 kg
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強