AVENTICS™ Sensor, Series ST4 R412019489

部品番号:

AVENTICS-R412019489

$51.91

数量:
カートに追加
データシートを見る
ST4-R3-K05U-030

仕様

シリーズの直接取付PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
シリーズの間接取付MNI, CSL-RD, ICM
スロット幅4mmのCナット
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプリード
切換電力3 W / 3 VA
証明書UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
保護タイプIP65, IP67
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
電圧低下 U、Imax の場合≤ 0,5 V
切換電流 DC、最大0.13 A
切換電流 AC、最大0.13 A
切換えポイントの精度±0,1 mT
切換ロジックNO (クローザー)
表示LED
状況表示 LED黄
電気接続 2, タイプ開いているケーブルの端
電気接続 2, 極数3極
作動電圧 DC、最小5 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
短絡強度極性反転防止
耐衝撃性30 g / 11 ms
耐振性10 - 55 Hz, 1 mm
ケーブル長さ L5 m