AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R412020648

部品番号:

AVENTICS-R412020648

$157.63

数量:
カートに追加
データシートを見る
RPC-DA-032-0320-11-1-2-BAS

仕様

型式バージョン:ミニタイプ
ピストン Ø32 mm
ストローク320 mm
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒片側
スクレーパ標準
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向435 N
ピストン力 出方向505 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/8
ピストン棒ねじM10x1,25
戻り力0.8 J
重量 0 mm ストローク0.3 kg
重量 +10 mm ストローク0.015 kg
ストローク 最大1200 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C