AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R412020710

部品番号:

AVENTICS-R412020710

$197.19

数量:
カートに追加
データシートを見る
RPC-DA-050-0125-12-1-2-BAS

仕様

型式バージョン:コンパクトタイプ
ピストン Ø50 mm
ストローク125 mm
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒片側
スクレーパ標準
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向1035 N
ピストン力 出方向1235 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/4
ピストン棒ねじM16x1,5
戻り力1.28 J
重量 0 mm ストローク0.92 kg
重量 +10 mm ストローク0.04 kg
ストローク 最大1200 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C