AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R412020745

部品番号:

AVENTICS-R412020745

$189.36

数量:
カートに追加
データシートを見る
RPC-DA-040-0200-13-1-2-BAS

仕様

型式バージョン:標準タイプ
ピストン Ø40 mm
ストローク200 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒片側
スクレーパ標準
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向660 N
ピストン力 出方向790 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/4
ピストン棒ねじM12x1,25
緩衝長さ19 mm
緩衝エネルギー9 J
重量 0 mm ストローク0.58 kg
重量 +10 mm ストローク0.024 kg
ストローク 最大1200 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C