AVENTICS™ センサー, シリーズ ST4-2P, ケーブル付き, プラグ M8x1 R412025689

部品番号:

AVENTICS-R412025689

$173.74

数量:
カートに追加
ST4-IO-M08T-030-2P

仕様

シリーズの直接取付PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
シリーズの間接取付MNI, CSL-RD, ICM
スロット幅4mmのCナット
型式IO-Link, 切換えポイント2箇所, 許容グレード付き
切換えポイントの数2
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプ電子的 PNP
作動電圧 DC、最小12 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
出力信号 デジタルIO-Link
ヒステリシス1 mT
証明書RoHS
保護タイプIP67
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度75 °C
測定範囲 最大50 mm
電圧低下 U、Imax の場合≤ 2,2 V
切換ロジックNO (クローザー)
表示2 LED
状況表示 LED黄
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM8x1
電気接続 2, 極数4極
短絡強度ワイヤ破損保護, 短絡強度, 逆極性保護, スイッチオンパルス抑制
耐衝撃性30 g / 11 ms