AVENTICS™ Sensor, Series SC4 R412026162

部品番号:

AVENTICS-R412026162

$84.88

数量:
カートに追加
データシートを見る
SC4-PN-K03U-030

仕様

シリーズの直接取付SSI, MSN, PRA, UPG, MSC, GPC, TWC, RTC
スロット幅4mmのCナット
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプ電子的 PNP
定格電流、切り替えた状態< 10 mA
零入力電流(無負荷)< 4 mA
ヒステリシス0,4 mT
証明書cULus, CE – 適合性準拠宣言, UL (Underwriters Laboratories)
保護タイプIP65, IP67
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
電圧低下 U、Imax の場合≤ 2,5 V
切換電流 DC、最大0.1 A
切換頻度 最大1000 Hz
切換えポイントの精度±0,1 mT
切換ロジックNO (クローザー)
状況表示 LED黄
電気接続開いているケーブルの端
極数3極
作動電圧 DC、最小10 V DC
作動電圧 DC、最大30 V DC
短絡強度極性反転防止
耐衝撃性30 g / 11 ms
耐振性10 - 55 Hz, 1 mm
ケーブル長さ L3 m