AVENTICS™ 5/2 directional safety valve, Series SV05 R412027218

部品番号:

AVENTICS-R412027218

$1,599.36

数量:
カートに追加
データシートを見る
SV05-5/2XX-SR-24DC-I-SC-PD-G012-FC-PNP

仕様

作動電気
切換原則5/2
圧縮空気ポート 出力G 1/2
電圧許容差 DC-10% / +10%
作動エレメント片側作動
封止原則軟質封止
パイロット内部
規格SO 13849-1、 カテゴリ4、 パフォーマンスレベル:e (可能)
型式 弁両ダブルスライダー弁
リセットばね戻り付き
圧縮空気 ポート 入力G 1/2
電力 消費 DC1.5 W
作動圧力(最小内部3 bar
作動圧力の最大値 内部10 bar
作動圧力(最小外部0 bar
作動圧力の最大値 外部10 bar
制御圧力、最小3 bar
制御圧力、最大10 bar
最少周囲温度4 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度4 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³