AVENTICS™ 圧力センサー, シリーズ PE7 R412028727

部品番号:

AVENTICS-R412028727

$635.10

数量:
カートに追加
データシートを見る
PE7-PA-G014-IN-000-250-M012

仕様

出力信号PNP、NPN、プッシュプル、1x IO リンク, 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
タイプ電子
型式耐電圧ベースにセンサーエレメント付き
切換圧力 最小/最大0 bar
切換圧力 最大25 bar
超過圧力保護10 bar
切換ロジックNO/NC (調節可能)
耐衝撃性 max.30 g
耐振性5 g (10 - 150 Hz)
(最終値に対する) 精度(%)<± 0,5 %
ヒステリシス調節可能
測定量相対圧力
表示OLED
表示は調整可能bar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, %
圧縮空気ポートG 1/4
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気, 中性ガス, 油圧装置用油, 中性液体
証明書CE – 適合性準拠宣言, UKCA, RoHS, REACH 規則に準拠, UL (Underwriters Laboratories)
電気接続 2, タイププラグ
電気接続 2, スレッドサイズM12x1
電気接続 2, 極数4極
電気接続 2, コーディングA - コード化
最少周囲温度-25 °C