仕様
| 出力信号 | PNP、NPN、プッシュプル、1x IO リンク, 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA |
| タイプ | 電子 |
| 型式 | 耐電圧ベースにセンサーエレメント付き |
| 切換圧力 最小/最大 | 0 bar |
| 切換圧力 最大 | 25 bar |
| 超過圧力保護 | 10 bar |
| 切換ロジック | NO/NC (調節可能) |
| 耐衝撃性 max. | 30 g |
| 耐振性 | 5 g (10 - 150 Hz) |
| (最終値に対する) 精度(%) | <± 0,5 % |
| ヒステリシス | 調節可能 |
| 測定量 | 相対圧力 |
| 表示 | OLED |
| 表示は調整可能 | bar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, % |
| 圧縮空気ポート | G 1/4 |
| 圧縮空気接続タイプ | 雄ねじ |
| 最小の媒体温度 | -25 °C |
| 最大の媒体温度 | 80 °C |
| 中間 | 圧縮空気, 中性ガス, 油圧装置用油, 中性液体 |
| 証明書 | CE – 適合性準拠宣言, UKCA, RoHS, REACH 規則に準拠, UL (Underwriters Laboratories) |
| 電気接続 2, タイプ | プラグ |
| 電気接続 2, スレッドサイズ | M12x1 |
| 電気接続 2, 極数 | 4極 |
| 電気接続 2, コーディング | A - コード化 |
| 最少周囲温度 | -25 °C |