AVENTICS™ カラー付きカップリングプラグ R412029184

部品番号:

AVENTICS-R412029184

データシートを見る
CP1-S-NW10-D130

仕様

ポート DNW 10
ポート GG 1/2
圧縮空気接続タイプカップリングプラグ
定格幅 NW10 mm
定格吐出 Qn2850 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値35 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度100 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度100 °C
中間圧縮空気
材質 ハウジングスチール