仕様
| 型式 | バスカプラ |
| タイプ | Generation 2, 注:MRPとIRT(RT_CLASS 3)に対応 |
| フィールドバスプロトコル | PROFINET IO |
| E/A 対応 | E/A機能つき |
| ポート I/O | 512 出力/512 入力 |
| 電圧供給プラグ IN, ト タイプ | プラグ |
| 電圧供給プラグ IN, スレッドサイズ | M12x1 |
| 電圧供給プラグ IN, 極数 | 4極 |
| 電圧供給プラグ IN, コーディング | A - コード化 |
| フィールドバス設計 | D設計 |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 電磁コイルの数 最大 | 128 |
| 最大バルブ位置数 | 64 |
| 作動電圧 エレクトロ二クス | 24 V DC |
| 電圧許容差 エレクトロニック | -25 % / +25 % |
| 電流入力 エレクトロ二クス | 0.1 A |
| 作動電圧、アクチュエータ | 24 V DC |
| 弁用総電流 | 4 A |
| 保護タイプ | IP65 |
| 256ビットでのサイクル時間 | < 1 ms |
| ロジック/アクチュエータ電圧 | ガルバニック絶縁 |
| 診断 | システムエラー, 不足電圧 |
| I/O モジュールの拡張 最大 | 10 |
| 無線妨害 次に準拠します | EN 61000-6-4 |