AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED02 R414002405

部品番号:

AVENTICS-R414002405

$657.30

数量:
カートに追加
データシートを見る
ED02-000-003-020-1M12A

仕様

型式シート弁
証明書CE – 適合性準拠宣言
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値0.7 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
圧縮空気 ポート 入力1/8 NPT, G 1/8
圧縮空気ポート 出力G 1/8, 1/8 NPT
中間圧縮空気
定格吐出 Qn120 l/min
制御アナログ
作動電圧 DC24 V
ヒステリシス< 0,003 bar
取付け位置±α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
許容高調波度5%
電流入力 最大300 mA
保護タイプIP65
電気接続信号ポート経由
信号ポート入力と出力
信号ポートプラグ
信号ポートM12
信号ポート5極
実際値0 ... 20 mA
目標値入力0 ... 20 mA
レギュレーション範囲 min.0 bar