AVENTICS™ 調圧弁カートリッジ アルミニウム本体付カート, シリーズ CR1-OX R414010006
部品番号:
仕様
| 型式 | メンブランバルブ |
| 制御器機能 | 二次排気なし |
| 取付け位置 | 任意 |
| 圧力供給 | アルミニウム本体付カートリッジ |
| 証明書 | REACH 規則に準拠, ASTM G-93, RoHS |
| 作動圧力(最小) | 0.2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| レギュレーション範囲 min. | 0.2 bar |
| レギュレーション範囲 max. | 2 bar |
| 最少周囲温度 | -5 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 最小の媒体温度 | -5 °C |
| 最大の媒体温度 | 50 °C |
| 中間 | 中性ガス, 酸素, 圧縮空気 |
| 定格吐出 Qn | 250 l/min |
| 重量 | 0.1 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム |
| 材質 ガスケット | フルオカーボンゴム |
| 材質 ガイドインサート | ポリフェニレンサルファイド |
| 材質 カートリッジ | ポリアリルアミド |
| 材質材質 バルブガイド | ポリフェニレンサルファイド |
| 材質 メンブラン | フルオカーボンゴム |