製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ E/P 調圧弁, シリーズ EV12 R414011398

部品番号:

AVENTICS-R414011398

お求め先
CAD を表示
データシートを見る
EV12-EP-000-100-010-R38

仕様

制御事前制御
空気供給右側
レギュレーション範囲 min.0 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
ヒステリシス0,12 bar
中間中性ガス
定格吐出 Qn6500 l/min
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度50 °C
作動電圧 DC24 V
許容高調波度5%
電流入力 最大220 mA
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
サイズAS3
型式シート弁
圧縮空気 ポート 入力G 3/8
圧縮空気ポート 出力G 3/8
電気接続 サイズM12
電気接続 極数5極
電気接続 コーディングA - コード化
実際値0 ... 10 V