AVENTICS™ 2/2方向制御弁、電気作動, シリーズ AS2-SOV R414014103

部品番号:

AVENTICS-R414014103

データシートを見る
AS2-SOV-G038-2/2-024-NO

仕様

作動電気
定格吐出 Qn2000 l/min
型式NO
圧縮空気ポートG 3/8
作動圧力(最小)2.5 bar
作動圧力の最大値8 bar
作動電圧 DC24 V
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
コンポーネント2/2方向制御弁
ブロック化可能ブロック化可能
ケーブルソケット付き基本弁パイロット弁付き基本弁
型式シート弁
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ25 µm
作動電圧24 V DC
電力 消費 DC2 W
規格 電気接続ISO 15217、型C
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
電気接続 2, スレッドサイズISO 15217、型C
重量0.61 kg
材質 ハウジングポリアミド