製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 比例圧力調整器シリーズED07、EtherCAT R414014312

部品番号:

AVENTICS-R414014312

データシートを見る
ED07-000-100-ECAT-4M12X-EXT-010

仕様

プロトコルEtherCAT
制御直接制御
レギュレーション範囲 min.0 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値12 bar
ヒステリシス< 0,03 bar
中間圧縮空気
定格吐出 Qn1300 l/min
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度5 °C
最大の媒体温度50 °C
作動電圧 DC24 V
電流入力 最大1400 mA
保護タイプIP65
許容高調波度5%
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
型式シート弁
取付け位置α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
証明書CE – 適合性準拠宣言
信号ポート入力と出力
信号ポートプラグ