仕様
| プロトコル | EtherCAT |
| 制御 | 直接制御 |
| レギュレーション範囲 min. | 0 bar |
| レギュレーション範囲 max. | 10 bar |
| 作動圧力(最小) | 0.5 bar |
| 作動圧力の最大値 | 12 bar |
| ヒステリシス | < 0,03 bar |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 定格吐出 Qn | 2600 l/min |
| 最少周囲温度 | 5 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 最小の媒体温度 | 5 °C |
| 最大の媒体温度 | 50 °C |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| 電流入力 最大 | 1400 mA |
| 保護タイプ | IP65 |
| 許容高調波度 | 5% |
| 最大粒子サイズ | 50 µm |
| 圧縮空気のオイル含有量 最小 | 0 mg/m³ |
| 圧縮空気のオイル含有量 最大 | 1 mg/m³ |
| 型式 | シート弁 |
| 取付け位置 | α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90° |
| 証明書 | CE – 適合性準拠宣言 |
| 電気接続 サイズ | 信号ポート経由 |
| 信号ポート | 入力と出力 |