製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 比例圧力調整器シリーズED12、Profinet R414014328

部品番号:

AVENTICS-R414014328

データシートを見る
ED12-000-100-PNIO-4M12X-EXT-DI

仕様

プロトコルProfinet
制御直接制御
制御デジタル
機能圧力ベント
入力信号デジタル
作動電圧 DC24 V
電流入力 最大1400 mA
レギュレーション範囲 min.0 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値12 bar
ヒステリシス< 0,03 bar
中間圧縮空気
定格吐出 Qn2600 l/min
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
保護タイプIP65
型式シート弁
証明書CE – 適合性準拠宣言
電気接続 サイズ信号ポート経由
信号ポートM12