AVENTICS™ Marex Propulsion Controller - MPC R419300763

部品番号:

AVENTICS-R419300763

$4,336.82

数量:
カートに追加
データシートを見る
Marex Propulsion Controller - MPC

仕様

電圧供給24 V DC -25%/+30%, 12 V DC -20%/+30%
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度70 °C
相対湿度0,95 %
絶縁抵抗500 V AC
Max. Conductor cross-section of terminals1.5 mm²
Max. Conductor cross-section of terminals10 A
指示適用される電磁両立性規格
EN 60529 規格保護タイプIP20
重量1.6 kg
材質 ハウジング高級鋼
Weight1.6 kg
Housing materialStainless Steel