AVENTICS™ Exhaust module, for port channels 2, 4 R422003186

部品番号:

AVENTICS-R422003186

$148.11

数量:
カートに追加
データシートを見る
exhaust module stand alone D6

仕様

中間圧縮空気
圧縮空気 ポート 入力Ø 6
圧縮空気ポート 出力Ø 6
定格吐出 Qn720 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットニトリルゴム
Seal materialNitrile rubber