AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series LS04-PD R422005154

部品番号:

AVENTICS-R422005154

$362.73

数量:
カートに追加
データシートを見る
LS04-AF-PD-3/2-024DC-I-M8-D4

仕様

作動電気
定格吐出 Qn180 l/min
切換原則3/2
型式NC
圧縮空気ポート 出力Ø 4
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値7 bar
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-10% / +10%
手動操作一時停止なし
電気接続 サイズM8
電気接続 極数3極
封止原則軟質封止
パイロット内部
型式 弁スプール弁
接続タイプチューブ接続
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
圧縮空気 ポート 入力Ø 4